Publier vos produits
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    Traduit par Google,

    Le plafond Mega+ Clip-in System est conçu pour la décoration intérieure des bâtiments, en se concentrant sur les détails de la transmission du design pour obtenir des joints de panneaux sans couture. Doté d'une installation par clipsage et d'un système de cadre, il permet un travail rapide, réduisant le temps nécessaire au vissage, tout en préservant la solidité du panneau. Il dispose également d'une fonction de service rabattable au-dessus du plafond, ce qui facilite l'ouverture des panneaux suspendus sur le cadre.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fameline_Tile-Plank-Ceiling-Mega-Plus-Clip-in
    • Famille de produitsCeiling
    • Groupe de produitsTile-Plank-Ceiling
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)15
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)3600
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    • Poids net (Kg)6.26
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Numéro OmniClass23-15 19 23
    • Titre OmniClassCeilings

    Disponibilité de la région

    Asie