Publier vos produits
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)

    Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)

    Traduit par Google,

    Le système Mega+ F est conçu pour la décoration extérieure des bâtiments, offrant non seulement une résistance et une durabilité accrues, mais également des détails architecturaux avec de petits joints de 2 millimètres et des joints standard de 10 millimètres. Cela offre une flexibilité et des options de conception.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fameline_Tile-Plank-Ceiling-Mega-Plus-F-FIX
    • Famille de produitsCeiling
    • Groupe de produitsTile-Plank-Ceiling
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)15
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)6000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    • Poids net (Kg)7.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Numéro OmniClass23-15 19 23
    • Titre OmniClassCeilings

    Disponibilité de la région

    Asie