Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Glass Canopy - Linea Mini

No d'article: Canopies_Linea_Mini
Fabricant: Faraone
Famille de produits: Shelters
Groupe de produits: Canopies
Date de publication: 2019-05-28
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
LINEA MINI IS BORN FOR GLASS WITH A PROJECTION UP TO 100 CM. IDEAL FOR ENTRANCE HALLS OR AS SUNSHADE OVER WINDOWS.
You can also obtain an effective shielding or colouring with tempered laminated enemelled glass or with colored PVB. A product that expresses elegance and discretion, thanks to anodised satin silver profile and tempered laminated glass in different variations
(neutral, transparent, opaque, colored). Available also with LED.



AESTHETICS IN THE SERVICE OF QUALITY.

Treat yourself to a Faraone glass canopy: unique design and easy to assemble.
Also available with LEDs. Ideal for entrance halls or as sunshades over Windows.

Silver anodized aluminium structure.
8+8+1.52 glass, tempered/laminated and complete with accessories.
Max. depth 100 cm.


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Stainless steel
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Jardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
Nom UNSPSC: Canopy
Code UNSPSC: 30151902
Uniclass 1.4 Code: L4211
Uniclass 1.4 la description: Canopies
Uniclass 2.0 Code: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 la description: Canopy Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 la description: Canopy systems
NBS Reference Code: 25-50-45-10
NBS Reference la description: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Nom Valeur
Height 600 mm — 1000 mm
Length 1500 mm — 2000 mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 1500 mm — 2000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®