Publier vos produits
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair
Vaya Chair

    Vaya Chair

    Traduit par Google,

    Avec sa forme décontractée et ses proportions raffinées, la chaise Vaya apporte une présence naturelle aux espaces extérieurs. Disponible en cumaru 100 % certifié FSC® ou en aluminium thermolaqué, elle offre deux interprétations distinctes d'un même design soigné et réfléchi.

    Spécification
    • Design Versatility
      Vaya Chair's powdercoated cast aluminum frame with integral armrests can be specified for freestanding with black nylon feet or surface mount use.

      Product Family
      Vaya offers a modern take on taking a break. Presenting a fresh interpretation of outdoor lounge furniture, the family invites rest and relaxation. Benches and chairs with FSC® 100% Cumaru hardwood slats provide a leisurely level of comfort. Tables in two sizes expand the gathering options.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vaya-Chair
    • Famille de produitsSite Furniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 13
    • Titre OmniClassExterior Chairs