Publier vos produits
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
    Faraone

    KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)

    Traduit par Google,

    Murs-rideaux suspendus Klima

    Nouveau système pour murs-rideaux en verre à fixation ponctuelle avec une isolation élevée jusqu'à une valeur de UcW 0,7 W/m2 K. Le nouveau mur-rideau en verre à fixation ponctuelle avec verre isolant jusqu'à 3 feuilles de verre, conçu pour répondre à toutes les dispositions de "Casa Clima" garantissant de grands résultats en matière d'économie d'énergie. Le projet Kilma répond à la situation économique actuelle : - Haute performance à faible coût. - Pas de perçage du verre.

    Spécification
    • some values for standard products: . Klima with 3 glasses, insulation class UcW 0,8 W/m2 K. (with special glasses also up to UcW 0,7 W/m2 K). . Klima with 2 glasses, insulation class UcW 1,1 W/m2 K. (insulating glasses with hot small tube, external selective glass and internal glass low emission and argon gas).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.klima03-facade
    • Famille de produitsCurtain Wall
    • Groupe de produitsKlima
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2018-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls