Publier vos produits
Fireframes® Aluminum Series
Fireframes® Aluminum Series
Fireframes® Aluminum Series
Fireframes® Aluminum Series
Fireframes® Aluminum Series
Fireframes® Aluminum Series

    Fireframes® Aluminum Series

    Traduit par Google,

    La série Fireframes® Aluminium, associée au verre Pilkington Pyrostop®, offre une barrière contre le transfert de chaleur par rayonnement et conduction. Le sous-cadre étroit en acier et les capots en aluminium extrudé permettent des surfaces vitrées illimitées dans les séparations coupe-feu intérieures et extérieures.

    La série Fireframes Aluminium a obtenu le label Declare, approuvé par la Liste rouge du Living Building Challenge. Ce label peut être utilisé pour les projets de construction visant à obtenir le label Living Building Challenge ou LEED.

    • Résistance au feu de 45 à 120 minutes
    • Le système breveté comprend un sous-châssis en acier avec un capuchon en aluminium extrudé permettant des bords nets et des lignes de visée étroites
    • Capuchons de façade en aluminium personnalisés disponibles pour répondre aux besoins du projet
    • Installation facile
    • Cadres fournis « KD » (démontables) prêts à être installés
    • Intègre de grands panneaux individuels de verre résistant au feu Pilkington Pyrostop, composé de verre Pilkington OptiWhite™ et d'intercalaires intumescents transparents
    • Compatible avec les portes à un ou deux vantaux entièrement vitrées de TGP (voir Fireframes Designer Series ou Fireframes Heat Barrier Series)
    • La finition standard est l'anodisation transparente. Un revêtement par poudre et d'autres finitions anodisées sont disponibles.
    • Quincaillerie de porte disponible pour répondre aux exigences fonctionnelles. Vérifiez la compatibilité auprès de TGP.
    • Conforme à la norme de test d'assemblage mural UL 263 / ASTM E119 pour les durées de 60 et 120 minutes
    Spécification
    • FRAMING

      45 Min.*:

      Max. Exposed Glass Area Per Piece: 4,500 in²

      Max. Exposed Glass Dimension: 95-1/4"

      45 minute window systems are classified as an Opening Protective as per UL 9 with a maximum overall frame size of 152 square feet.

      60 Min.:

      Max. Exposed Glass Area Per Piece: 7,442 in²

      Max. Exposed Glass Dimension: 118-1/8"

      ** 60 and 120-minute tests conducted per UL 263 / ASTM E-119. Therefore assembly is classified as a wall assembly, and not subject to “opening” area limitations.

      120 Min.:

      Max. Exposed Glass Area Per Piece: 3,730 in²

      Max. Exposed Glass Dimension: 111"

      ** 60 and 120-minute tests conducted per UL 263 / ASTM E-119. Therefore assembly is classified as a wall assembly, and not subject to “opening” area limitations.

      DOORS - Fireframes Designer Series

      20 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 42" x 96"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 36" x 89"

      45 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 42" x 96"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 36" x 89"

      60 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 42" x 96"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 36" x 89"

      90 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 43" x 95-7/8"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 36" x 56-1/2" (divided lite door)

      DOORS - Fireframes Designer Series Temperature Rise Doors with Pilkington Pyrostop

      60 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 43" x 95-7/8"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 35-7/8" x 88-3/4"

      90 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 43" x 95-7/8"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 35-7/8" x 88-3/4"

      DOORS - Fireframes Heat Barrier Series Temperature Rise Doors with Pilkington Pyrostop

      60 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 48-7/8" x 95-15/16"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 41-5/8" x 89-3/4"

      90 Min.:

      Max. Single Door Leaf Size: 48-7/8" x 95-15/16"

      Max. Exposed Glass Size Per Piece: 41-5/8" x 89-3/4"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fireframes-aluminum-series
    • Famille de produitsFireframes
    • Groupe de produitsAluminum Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique