Publier vos produits
Linea Maxi, high performance glass canopy
Linea Maxi, high performance glass canopy
    Faraone

    Linea Maxi, high performance glass canopy

    Traduit par Google,

    DIMENSIONS DE LA GRILLE EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC LINEA MAXI. LES AUVENTS LINEA MAXI EST NÉ POUR LE VERRE AVEC UNE PROJECTION JUSQU'À 150 CM ET SANS LIMITES DE LONGUEUR (AVEC DES VERRES CÔTÉ À CÔTE). OSE LES PROJECTIONS.

      Spécification
        • Linea Maxi canopy can be installated without length limits.
        • Kit composed of a silver anodised aluminium profile.
        • Tempered laminated 10+10+1.52 SG glass (rigid plastic)
        • Tempered laminated 12+12+1.52 SG glass (rigidplastic)
        • Certified load capacity up to 200 kg/sqm (tested at 300 kg/sqm).
        • The complete kit of accessories is also supplied with glass.
        • ALSO AVAILABLE WITH LED.
        • Assembly and inspection only from below.

        Safety: In order to carefully comply with the safety regulations, it is recommended to always use glass with rigid SG interlayer (SentryGlas or similar).

      Spécifications techniques
      • Réference unique.linea-maxi
      • Famille de produitsShelters
      • Groupe de produitsCanopies
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-15
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalVerre
      • Matériel secondaireExtruded Aluminum
      • Conçu enItalie
      • Fabriqué enItalie
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCAwnings
      • Code UNSPSC30151901
      • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_86
      • Description de l'Uniclass 2015Sunscreens
      • Code CSI MasterFormat 201410 71 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
      • Numéro OmniClass23-17 21 11
      • Titre OmniClassExterior Protection of Openings