Référence: 33728DC
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776350687
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: ALO L Ventilateur blanc/bois DC
Product Description: ALO L est un ventilateur de plafond doté d'un moteur DC aux lignes modernes, idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². Fabriqué en acier et lames en bois. Il s'active à l'aide d'une télécommande (incluse). Ce ventilateur blanc possède 6 vitesses réglables, une fonction marche arrière et peut être installé sur des plafonds inclinés.
Série: 3379
Body material: Acier
Blade material: Bois
Body finish: Blanc Mat
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 220V-240V
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 320
Diamètre total: 1520
Diamètre fleuron: 150
Accessoire connexe (ref.): 33974
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 6-10-13-19-26-35
RPM: 97-120-136-158-179-196
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.057824
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.3
Poids net élément consolidé: 4,10