Publier vos produits
HEYWOOD S Ventilateur noir/bois fonce
HEYWOOD S Ventilateur noir/bois fonce

    HEYWOOD S Ventilateur noir/bois fonce

    HEYWOOD S est un ventilateur de plafond conçu par Faro Lab avec un moteur DC ultra-compact idéal pour les pièces de moins de 13m2. Les pales en bois sombre de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, créant un effet de légèreté. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur marron foncé possède 6 vitesses réglables. Débit d'air : 153,35 m3 min / 5413,3 CFM. Il convient aux toits en pente.
    Spécification
    • Référence: 33806

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776323612

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Category: VENTILATION

      Subcategory: SANS LUMIÈRE

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: HEYWOOD S Ventilateur noir/bois fonce

      Product Description: HEYWOOD S est un ventilateur de plafond conçu par Faro Lab avec un moteur DC ultra-compact idéal pour les pièces de moins de 13m2. Les pales en bois sombre de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, créant un effet de légèreté. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur marron foncé possède 6 vitesses réglables. Débit d'air : 153,35 m3 min / 5413,3 CFM. Il convient aux toits en pente.

      Série: 3809

      Body material: Acier

      Blade material: Bois

      Body finish: Noir Mat

      IP: 20

      Genre: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 243

      Diamètre total: 900

      Diamètre fleuron: 132

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 5-7-11-16-22-30

      RPM: 115-155-195-235-266-297

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 195

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 225

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 640

      Volume Box Ind. Chalut: 0.02808

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.2

      Poids net de la boîte individuelle (KG): 3

      Poids net élément consolidé: 4,20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33806_-_HEYWOOD-S-Black-dark-wood-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)420
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique