Référence: 64255-125-3L
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776351943
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SUSPENSION
Fixing: Plafond
Commercial Description: VENICE 200 3L Lampe suspension noire
Product Description: VENICE 200 est un luminaire suspendu conçu par Adolfo Abejón, adaptable et intemporel. Ce luminaire est idéal pour créer une ambiance cosy dans n'importe quel espace, VENICE 200 est une alternative parfaite pour l'éclairage intérieur. L'abat-jour est en céramique et est réalisé à la main dans un atelier de Barcelone, et son installation est simple et rapide. Vous pouvez également le retrouver dans des finitions bleu cobalt, rose, blanc et rayé. Version avec rosace multiple à 3 lumières.
Série: 6437
Body material: Acier
Screen material: Céramique
Body finish: Noir
Screen finish: Noir Brillant
Blade finish: Noir Brillant
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 3
Tension: 100V-240V
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.070653
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.9934
Poids net élément consolidé: 4.3092