Publier vos produits
ESTORIL 310 Applique rouille

ESTORIL 310 Applique rouille

Applique d'extérieur classique en métal et diffuseur en verre bullé.
Spécification
  • Référence: 71141

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776011588

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Mur

    Série: 1500

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 33

    IK: 06

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 510

    Longueur: 310

    Profondeur: 370

    Diamètre de la base: 120

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 2

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 284

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 325

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 322

    Volume Box Ind. Chalut: 0.029721

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.8

    PCS: 24

    Poids net élément consolidé: 1.53

Spécifications techniques
  • Réference unique.71141_-_ESTORIL-310-Rust-wall-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.53
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques