Publier vos produits
HF Stand Alone Terminal, RFID Card Reader, Door Controller and Access Controller

HF Stand Alone Terminal, RFID Card Reader, Door Controller and Access Controller

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Traduit par Google,

TERMINAL AUTONOME HF POUR L'IDENTIFICATION DES TRANSPONDEURS MIFARE

ID MAX50.10

Lecteur de carte RFID, contrôleur de porte et contrôleur d'accès dans un seul appareil

  • Lecteur de carte 84,2 x 84,2 x 22 mm
    77,7 x 77,7 x 18 mm Boîtier mural
  • Antenne intégrée
  • Interface : Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX, correction automatique du croisement MDI/MDI-X, protocole TCP/IP, IPv4
  • Tension d'alimentation : Alimentation par Ethernet (PoE) ; alternative : ext. alimentation 24V jusqu'à 48V DC +/-10%

Focus sur l'application :

Utilisation dans des installations industrielles et commerciales dans le cadre d'un système de contrôle d'accès complexe avec des points d'accès largement distribués. En outre, il peut également être utilisé pour des portes simples dans des installations de petite et moyenne taille.

Traits:

  • Gestion hors ligne de plus de 5 000 autorisations d'accès (fonctionnement autonome)
  • Transfert de données Ethernet crypté AES
  • Lecteur de carte multitag (ISO 14443-A/-B et ISO 15693)
  • Identification via numéro de série ou zone de données librement configurable
  • Horloge en temps réel et fuseaux horaires
  • Mémoire d'événements configurable

Egalement disponible pour le lecteur : le logiciel myAXXESS Manager pour gérer les autorisations d'accès des personnes et des véhicules dans un même projet.

Spécification
  • Dimensions (w x h x d)

    Card reader: 84 mm x 84 mm x 22 mm

    Wall-mounted housing: 78 mm x 78 mm x 18 mm

    Weight: approx. 150 g

    Housing

    Corpus: Plastic ASA

    Front panel: Acrylic glass

    Color

    Corpus: white

    Front panel: black

Spécifications techniques
  • Réference unique.id-max5010_hf-stand-alone-terminal
  • Famille de produitsIdentification
  • Groupe de produitsStationary Readers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCContrôleur
  • Code ETIMEC002998
  • Nom ETIMRFID reader
  • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
  • Code UNSPSC46171619
  • Code Uniclass 2015Ss_75_40_02
  • Description de l'Uniclass 2015Access control systems
  • Code CSI MasterFormat 201428 13 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Control Interfaces
  • Numéro OmniClass23-29 13 00
  • Titre OmniClassSecurity Access Controls
  • Code CSI UniFormat IID5090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Electrical Systems