Publier vos produits
FELTECH COLLECTION 06 (Classroom)
FELTECH COLLECTION 06 (Classroom)
FELTECH COLLECTION 06 (Classroom)

    FELTECH COLLECTION 06 (Classroom)

    Traduit par Google,

    À l'heure actuelle, dans la plupart des styles d'enseignement, les étudiants ont le droit de vote. Exprimez plus d’opinions car elles sont centrées sur l’étudiant. Créer une interaction régulière entre enseignants et étudiants Rendre la classe du professeur plus bruyante. Si la salle de classe pose problème, car les sons qui se produisent en même temps résonnent partout, cela créera des problèmes d’apprentissage. Nous avons maintenant résolu ce problème grâce à l'utilisation du matériau mural insonorisant Feltech acoupanel, qui aide à absorber la réverbération qui se produit. Rendre la communication complète À la fois messager et auditeur En choisissant une taille d'une épaisseur de 89:9 mm pour un espace d'installation qui ne dispose pas de suffisamment d'espace. et choisissez la tonalité de couleur à utiliser pour correspondre au style de conception de cette zone

    Spécifications techniques
    • Réference unique.feltech-collection-06-classroom
    • Famille de produitsFELTECH X BIMobject TH
    • Groupe de produitsClassroom
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2025-01-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires

    Disponibilité de la région

    Asie