Publier vos produits
FELTECH COLLECTION 07 (Library)
FELTECH COLLECTION 07 (Library)
FELTECH COLLECTION 07 (Library)

    FELTECH COLLECTION 07 (Library)

    Traduit par Google,

    La bibliothèque est une source où chacun peut choisir d'étudier et de faire des recherches de manière indépendante en fonction de ses intérêts individuels. C'est une source de sagesse pour la société. En moyenne, les gens passent souvent du temps à la bibliothèque. Pas moins de 1 minute à 2 heures. La bibliothèque doit être calme afin de créer une concentration pour l'étude et la recherche. Un problème que l'on rencontre souvent dans les pièces de grande superficie est Bruit de résonance à l’intérieur et bruit ambiant à l’extérieur, l’isolation phonique Feltex acoupanel est une excellente solution d’insonorisation pour les grands espaces. Surtout lorsque l’on recherche un produit qui s’intègre au design établi. et aide à absorber le son Anti-résonance Vous pouvez installer 5 Sur le mur de la pièce ou suspendu au plafond, avec la possibilité de résoudre des problèmes et d'être un beau matériau de décoration de sol ainsi que de renforcer l'isolation : l'isolation phonique Feltech s'acoubatt dans la structure du mur pour éviter le bruit de l'extérieur. Cela fera de la bibliothèque un lieu plus concentré pour l'étude des utilisateurs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.feltech-collection-07-library
    • Famille de produitsFELTECH X BIMobject TH
    • Groupe de produitsLibrary
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2025-01-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires

    Disponibilité de la région

    Asie