Publier vos produits
FELTECH COLLECTION 08 (Corridor)
FELTECH COLLECTION 08 (Corridor)
FELTECH COLLECTION 08 (Corridor)
FELTECH COLLECTION 08 (Corridor)

    FELTECH COLLECTION 08 (Corridor)

    Traduit par Google,

    La passerelle est longue et étroite. La personne qui parle connaîtra immédiatement l'écho qui se produit. dans ce domaine dans chaque endroit Or, les bureaux sont différents par leur forme, leur conception et le choix des matériaux. Peut-être du verre mat Ou s'agit-il d'un mur déjà décoré ? Utilisation d'une isolation phonique Feltech acoupanel installée au niveau du plafond. C'est une bonne solution d'insonorisation pour les zones à espace limité. et donnez de la beauté et de la beauté avec des tons de couleurs qui peuvent Mélangez et contribuez à améliorer l’attrait visuel du bureau tout en répondant parfaitement au problème des problèmes d’écho en ajoutant de la moquette aux allées. Réduit considérablement le bruit provenant des déplacements vers les utilisateurs de la pièce dans les couloirs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.feltech-collection-08-corridor
    • Famille de produitsFELTECH X BIMobject TH
    • Groupe de produitsCorridor
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2025-01-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires

    Disponibilité de la région

    Asie