VERTICA®  VJ
Ferrari BK

VERTICA® VJ

Traduit par Google,
Vertica® VJ est un système extrêmement ductile, qui permet de réaliser des maçonneries performantes : courbes, angles, branches et terrasses esthétiques, pérennes dans le temps et avec des hauteurs pouvant dépasser 10 mètres au-dessus du sol.
Spécification
  • Thanks to the innovative Crunch® finish and the particular colors, the walls find the best fit in any architectural and environmental context.
Spécifications techniques
  • Réference unique.VERTICA-VJ
  • Famille de produitsMURI A SECCO
  • Groupe de produitsVertica VJ
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)457
  • Profondeur (mm)280
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)37.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCConcrete blocks
  • Code UNSPSC30131502

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique
Autriche
Algérie
Suisse
Libye
France
Maroc
Croatie
Tunisie
Italie
Slovénie
Albanie
Bosnie-Herzégovine
Espagne
Monténégro