Ferrari BK

BK 10 - concrete blocks - rough finish for plaster

Traduit par Google,
Éléments de maçonnerie en béton pour applications murales intérieures et extérieures. Les blocs sont disponibles en béton "dense" ou "léger", en surface "intonaco" (rugueux) ou "facciavista" (lisse) et avec ou sans traitement d'étanchéité. Les unités conviennent à plusieurs usages : cloison, rideau, parement et mur creux. Ils peuvent fournir une protection incendie, une isolation thermique et une isolation phonique. Les blocs ne conviennent pas aux murs porteurs.
Spécification
  • -
Spécifications techniques
  • Réference unique.blocco-bk-10-cemento-intonaco
  • Famille de produitsMasonry units (Blocchi da muratura)
  • Groupe de produitsPartitions blocks (Blocchi divisori)
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2017-09-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCConcrete blocks
  • Code UNSPSC30131502
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52
  • Description de l'Uniclass 2015Masonry walling units
  • Code CSI MasterFormat 201404 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
  • Titre OmniClassConcrete Blocks
  • Numéro OmniClass23-13 21 11 11
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique
Autriche
Algérie
Suisse
Libye
France
Maroc
Croatie
Tunisie
Italie
Slovénie
Albanie
Bosnie-Herzégovine
Espagne
Monténégro