Publier vos produits
WEOSUN®
WEOSUN®
WEOSUN®
WEOSUN®
WEOSUN®
WEOSUN®
WEOSUN®
WEOSUN®
    FIBERDECK

    WEOSUN®

    WEOSUN® Brise-Soleil – Élégance et Performance Énergétique

    WEOSUN® Brise-Soleil est une solution moderne et durable de protection solaire alliant esthétique naturelle et haute efficacité énergétique. Sa texture inspirée du bois et sa technologie composite coextrudée assurent durabilité, résistance aux UV et protection contre les intempéries.

    Il limite les apports solaires, améliore le confort visuel et optimise l’efficacité énergétique, tout en apportant une touche architecturale élégante. Idéal pour les projets résidentiels, tertiaires et publics.

    Avantages :

    ✅ Protection solaire efficace – Réduit la surchauffe tout en laissant entrer la lumière naturelle

    ✅ Esthétique intemporelle – Texture bois moderne

    ✅ Durable – Résistant aux UV, imputrescible, et étanche

    ✅ Entretien réduit – Sans peinture ni lasure

    ✅ Écoresponsable – 95 % de matériaux recyclés

    Applications idéales :

    🏢 Bâtiments tertiaires et de bureaux

    🏡 Maisons individuelles

    🏗 Espaces publics et institutions

    Spécification
    • Specification

      WEOSUN®

      WEOSUN®

      Material

      Co-extruded wood composite (60% wood fibers, 40% HDPE)

      Co-extruded wood composite (60% wood fibers, 40% HDPE)

      Profile dimensions
      (L × W × T)

      3900 × 60 × 42 mm

      3900 x 145 x 42 mm

      Wood Composite Density1170 kg/m³1170 kg/m³

      Weight per
      linear meter

      1.32 kg/m

      2.66 kg/m

      Thermal Conductivity

      0.2 W/m·K

      0.2 W/m·K

      Color Stability (ΔE)

      ΔE = 1.09 – Colorfast technology

      ΔE = 1.09 – Colorfast technology

      Sustainability

      95% recycled content

      95% recycled content

      Environmental CertificationFSCFSC
    Spécifications techniques
    • Réference unique.weo-brise-soleil
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)42
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)3900
    En rapport
    • Matériel principalWood-Plastic Composite (WPC)
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Poids net (Kg)5.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires