Publier vos produits
Minispace 5064
Minispace 5064
Minispace 5064
Minispace 5064

    Minispace 5064

    Traduit par Google,

    Le Minispace 5064 est un siège confortable qui se distingue par sa taille compacte et son design élégant. Ce siège est une solution optimale pour les salles de conférence, les auditoriums, les zones corporatives et VIP des stades et arènes.

    Ce siège monté sur poutre est doté d'un système de pliage qui consiste à faire pivoter le siège et à avancer le dossier jusqu'à ce que les deux soient complètement à plat l'un contre l'autre. Une fois l'assise repliée, la profondeur n'est que de 23 cm, ce qui permet une optimisation maximale de l'espace.

    Le mécanisme de pliage est doté d'un système de technologie Controlled Soft Rise qui évite le bruit ou les coups lorsque le siège est inoccupé. Le pliage repose sur la gravité, ce qui permet d'obtenir une grande durabilité et un entretien minimal.

    L'assise et le dossier sont constitués de mousse de polyuréthane moulée à froid qui recouvre entièrement une structure métallique interne. Cette structure comprend une armature tubulaire courbée et un maillage de ressorts plats. Les blocs de mousse polyuréthane sont recouverts de housses zippées facilement démontables.

    Les accoudoirs sont constitués d'une structure métallique recouverte de mousse polyuréthane intégrale semi-rigide moulée à froid. L'assise, le dossier et l'accoudoir sont soutenus par des côtés en fonte d'aluminium peint et fixés à une structure en tube d'acier.

    Spécification
      • When folded, the seat occupies only 23 cm.
      • Available in modules of 2, 3 or 4 seats.
      • Seats are anchored to the floor by means of expansion plugs.
      • Curved rows are possible.
      • Optionally, the armrest can be made of wood.
      • Together with the PL, F-48 and F-1000 tables, becomes an optimal solution for long working sessions.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.minispace-5064
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Description de l'Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • Code CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 11
    • Titre OmniClassAuditorium Seating