Publier vos produits
Smart 13033
Smart 13033
Smart 13033
Smart 13033

    Smart 13033

    Traduit par Google,

    Le Smart 13033 est un siège de taille généreuse conçu pour les parlements, les salles de conférence, les salles d'entreprise, les centres de congrès ou les auditoriums qui nécessitent un produit extrêmement confortable et de grandes dimensions.

    Ce siège, associé aux tables Figueras APL , GPL ou PLX , devient une solution optimale pour les espaces où se déroulent de longues sessions de travail et conférences.

    L'assise et le dossier sont composés de deux blocs de mousse de polyuréthane moulée qui intègrent une structure métallique interne, avec des ressorts plats et un revêtement entièrement intégré à la mousse grâce au système Integral Form .

    Le rembourrage du dossier est anatomiquement profilé avec un soutien lombaire. Les coussins d'assise et de dossier sont dotés d'une coque arrière qui protège le rembourrage.

    Le siège se relève automatiquement grâce à un système à double ressort extrêmement silencieux inséré à l'intérieur de la coque du siège. Il ne nécessite aucune lubrification d’aucune sorte.

    Les accoudoirs peuvent être entièrement rembourrés, en finition bois ou sans accoudoirs.

    Le siège est monté sur deux panneaux latéraux avec un système de boîtier pour l'articulation à rotule, comprenant un mécanisme de verrouillage dans lequel s'insèrent les goupilles du siège. Cela permet un remplacement facile du siège.

    Les panneaux latéraux sont entièrement rembourrés et reliés à une base en acier, à travers laquelle le siège est fixé au sol avec un ancrage caché. La partie supérieure de l'accoudoir intègre une couche de mousse pour être douce au toucher.

    Le siège s'adapte à la pente spécifique du sol à sa base. Les rangées sont formées de sièges interconnectés, assurant une configuration rigide et stable des rangées, renforçant l'ancrage au sol.

    Spécification
      • The minimum distance between axes is 60cm of nominal value.
      • The seat adapts to the specific slope of the room at the base of the foot.
      • Optionally, backrest and seat shells can be upholstered or in a Technowood finishing.
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire barrier can be incorporated.
      • Reaction to fire:this product complies with international standards.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.smart-13033
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsStadiums & Arenas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Description de l'Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • Code CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 11
    • Titre OmniClassAuditorium Seating