Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Kuru public bench, with backrest

Kuru public bench, with backrest

Traduit par Google,

Kuru est une gamme de produits conçue en collaboration avec des designers de meubles. Kuru est convivial, élégant et conçu pour durer. Les bancs de la série sont disponibles avec ou sans dossier. Les accoudoirs sont une option et vous pouvez les positionner librement à votre guise.

Les bancs Kuru sont considérés comme une série de bancs accessibles aux personnes handicapées.

Les bancs Kuru sont bien adaptés aux espaces publics intérieurs et extérieurs tels que les parcs et cours publics, les centres commerciaux et l'immobilier commercial.

Spécification
  • Kuru public bench with backrest and arm rests specification:

    Dimensions
    - Width 1800 mm
    - Height with backrest 900 mm
    - Depth 525 mm

    Materials
    - Structrure is powder coated galvanized steel
    - Wooden parts are painted pine.

    Standard colours for the structure:
    - Finbin Black 1945 (metallic black), RAL7024, ask for other RAL colours from our customer service.

    Colour for wooden parts:
     kuultohonka TM1716 / kuultotammi TM1706, ask other available colours from our customer service.

    Installation
    - Free-standing (bolting option onto the surface)

    Accessories
    - Armrest (galvanized powder coated steel)

    Designed and manufactured by Lehtovuori Oy in Finland.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kuru-bench-with-backrest-optional-arm-rests
  • Famille de CollectionsPublic bench
  • CollectionKuru
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)525
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
  • Description de l'Uniclass 2015Street and site benches
  • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
  • Titre OmniClassExterior Benches
  • Numéro OmniClass23-11 29 13 11

Disponibilité de la région

L'Europe
Andorre
Albanie
Autriche
Åland
Bosnie-Herzégovine
Belgique
Bulgarie
Biélorussie
Suisse
Chypre
République tchèque
Allemagne
Danemark
Estonie
Espagne
Finlande
Îles Féroé
France
Royaume-Uni
Guernesey
Gibraltar
Grèce
Croatie
Hongrie
Irlande
Île de Man
Islande
Italie
Jersey
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Lettonie
Monaco
Moldavie
Monténégro
Macédoine (ARYM)
Malte
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Serbie
Russie
Suède
Slovénie
Svalbard et Jan Mayen
Slovaquie
Saint-Marin
Ukraine
Vatican