Publier vos produits
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles
ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles

    ViVa Akva bicycle shelter 4 meters, 10 bicycles

    Traduit par Google,
    ViVa Akva modulaire est compatible avec tous nos modèles de supports à vélos : supports CubiQ Premium et Standard, support Treo, porte-vélos U2 et support à vélos FiPo.

    ViVa Akva est un abri à vélos élégant, simple et aéré. Cet abri s'intègre parfaitement même dans les endroits les plus exigeants où la facilité d'accès et une visibilité dégagée sont indispensables. Également disponible avec des panneaux muraux en bois, un toit vert, un drainage d'eau, etc. Pour plus d'informations, consultez notre site Web ou contactez info@finbin.fi

    Tous les abris Finbin sont certifiés CE pour une sécurité maximale.

    Spécification
    • Technical information:

      - Measurements (w*h*d): 3840*2530*2000 m

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Powder coated steel frame / polycarbonate roof

      - Accessories: green roof, lighting, special paint and water drainage (gutters)

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy

    Spécifications techniques
    • Réference unique.akva_bicycle_shelter_10_bicycle_places
    • Famille de produitsShelter
    • Groupe de produitsBicycle shelter
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2530
    • Largeur (mm)3840
    • Profondeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 13
    • Titre OmniClassBicycle Shelters

    Disponibilité de la région

    L'Europe