Publier vos produits
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor
Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor

    Bermuda Double, litter bin, recycling, 2 waste streams, indoor

    Traduit par Google,

    Les bacs de recyclage FinBin® Bermuda Double de conception innovante sont extrêmement populaires dans le monde entier. Vous pouvez trouver ces bacs en particulier dans les aéroports, les gares et les stations de métro, les immeubles de bureaux, les commerces de détail, les hôtels, etc. Les bacs de la série Bermuda sont également ignifuges en raison de la structure d'extinction d'incendie.

    Conçu et fabriqué en Finlande.

    Création originale : Yrjö Ojanen

    Spécification
    • The material and colour can be customized to fit the different surroundings.
      - Fire-extinguishing structure
      - Hinged lid equipped with triangular lock, pivoting bag frame.
      - Design guides the user to recycle different waste fractions.
      - Recycling labels available.

      Technical Information:

      Product number
      V43342

      Measurements (w*d*h)
      860*450*770 mm

      Aperture (Ø)
      200 mm

      Weight
      29 kg

      Capacity
      2*100 l, two bag frames for 150 l refuse sacks

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4016

      Thickness
      1,25/2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, other RAL colours are also available so please ask for the availabilty of a certain colour from our customer service.

      Design
      Yrjö Ojanen

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bermuda-double-indoor-litter-bin
    • Famille de produitsLitter bin
    • Groupe de produitsRecycling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)860
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    • Poids net (Kg)29
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_47
    • Description de l'Uniclass 2015Litter bins
    • Numéro OmniClass23-21 17 11
    • Titre OmniClassInterior Waste Bins