Publier vos produits
CubiQ Standard, 1-sided bicycle stand, 3 bicycles, c/c 600 mm
CubiQ Standard, 1-sided bicycle stand, 3 bicycles, c/c 600 mm
CubiQ Standard, 1-sided bicycle stand, 3 bicycles, c/c 600 mm

    CubiQ Standard, 1-sided bicycle stand, 3 bicycles, c/c 600 mm

    Traduit par Google,

    Support de vélo CubiQ Standard à 1 côté pour 4, 5 ou 6 vélos et la distance centre à centre entre les vélos est de 600 mm.

    SOLUTION MODULAIRE, SÉCURISÉE, ADAPTÉE AUX VÉLOS ET AUX CYCLISTES.

    La famille de produits CubiQ est développée en collaboration avec des architectes, des paysagistes et des cyclistes.

    CubiQ Premium et Standard sont de véritables modèles de porte-vélos modulaires, où la distance entre les arches peut être librement ajustée par le client, même après l'installation

    Il existe des versions à un et deux côtés des deux modèles CubiQ et CubiQ peut également être utilisé pour créer de longues rangées de porte-vélos. Le réglage en trois étapes de l'angle des arcs vous permet de les orienter vers la gauche, la droite ou le centre. Pour faciliter un peu le choix, nous proposons trois distances standard pour les arcs : 420, 500 et 600 mm.

    Compatible avec nos modèles d'abris : Akva, Vario et Vivid.

    Convient à tous les types de vélos, y compris les fatbikes.

    Développé et fabriqué en Finlande.

    Spécification
    • Technical information

      Measurements (no. of bicycles / length of rack):

      1-sided: 3 / 1645 mm, 4 / 2055 mm  (measurements don't include the posts)

      2-sided: 6 / 1645 mm, 8 / 2055 mm (measurements don't include the posts)

      Depth: 

      1-sided: 760 mm

      2-sided: 1460 mm

      Materials

      Steel

      Surface treatment options

      Zinc primed & powder coated  / hot-dip galvanized & powder coated

      Standard colours

      FinBin Black 1945 (textured metal black), RAL 7024 (graphite grey), RAL 9005 (black)/ / DB703 (textured dark grey). Ask our customer service for other colours. Accentuated dual colouring is also available: the arches or one of the arches can be a different colour than the rest of the rack.

      Mounting options

      - Posts embedded in concrete
      - Surface-mounted posts
      - Wall mount

      Original design

      Henri Sydänheimo & Yrjö Ojanen


    Spécifications techniques
    • Réference unique.cubiq-standard-1sided-3bicycles-600mm
    • Famille de produitsBicycle parking
    • Groupe de produitsCubiQ Standard
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)1765
    • Profondeur (mm)760
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCAlarme
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks

    Disponibilité de la région

    L'Europe