Publier vos produits
FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard
FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard
FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard
FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard

    FiPo, bicycle stand, frame locking, bicycle bollard

    Traduit par Google,

    Le support de vélo FINBIN FiPo fonctionne comme un support de verrouillage de cadre de vélo élégant pour deux vélos. Il peut également être utilisé comme borne lumineuse.

    FiPo peut être installé directement sur la surface ou sous le trottoir avec la bride. Il est également possible d'installer avec un poteau sous le sol qui est ensuite bétonné sur place. Demandez plus à notre service client !


    Spécification
    • Dimensions (mm)
      - Height 1000 mm
      - Width / depth 80/80 mm (flange 180/180 mm)

      Material
      Powder coated galvanized steel

      Standard colours
      RAL7024 / 9005 / Finbin Black 1945 (metallic black) / ask other colours from our customer service

      Designed and manufactured in Finland.

      Manufacturer: Lehtovuori Oy / FINBIN


    Spécifications techniques
    • Réference unique.fipo-bicycle-stand-bollard
    • Famille de produitsBicycle parking
    • Groupe de produitsBicycle parking
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks and Shelters