Publier vos produits
Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters
Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters

    Vario 2 bicycle shelter, length starting from 2 meters

    Traduit par Google,

    Vario 2 est compatible avec tous nos modèles de supports à vélo : CubiQ Premium et Standard, Treo, U2 et FiPo.

    Vario 2 est un abri vélo modulaire double face d'une longueur comprise entre 2 et 16 mètres. Pour une longueur plus importante, veuillez contacter notre service client.

    Tous les abris Finbin sont certifiés CE pour une sécurité maximale.

    Veuillez contacter info@lehtovuori.fi si vous avez besoin d'un modèle 3D.

    Spécification
    • Technical information:

      - Available lengths: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16 meters.

      - Height: 2540 mm

      - Depth: 3600 mm

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Powder coated steel frame / polycarbonate roof

      - Accessories: lighting, special paint and water drainage (gutters)

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vario-2-bicycle-shelter-length-starting-from-2-meters
    • Famille de produitsShelter
    • Groupe de produitsBicycle shelter
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2540
    • Profondeur (mm)3600
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain

    Disponibilité de la région

    L'Europe