Publier vos produits
High density block

High density block

Traduit par Google,
Résistance à la compression et densité supérieures à celles des blocs Basic. Habituellement utilisé pour les murs et les parties de mur lorsqu'une résistance élevée et une meilleure réduction du bruit sont requises.
Spécification
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² Length: 590 mm Height: 190 mm Half hight: 90 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.Massivblock
  • Famille de produitsBlocks and Bricks
  • Groupe de produitsNon-insulated block
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)590
En rapport
  • Matériel principalExpanded clay
  • Matériel secondaireCiment
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCBloc
  • Nom UNSPSCStructural building products
  • Code UNSPSC3013
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Description de l'Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls