Publier vos produits
Pro Base Sink unit 500
Finsa

Pro Base Sink unit 500

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Meuble sous-évier de cuisine, à poser au sol et à encastrer dans l'évier, en profondeur 580 mm. Disponible en hauteur 700 mm ou 800 mm et largeur 500 mm. Carcasse de base en panneau d'âme MR MFC Fimaplast (aggloméré mélaminé résistant à l'humidité) épaisseur 16 mm, finition décorative 2 faces, chant avant PVC 1 mm et autres chants PVC 0,4 mm. Panneau arrière MCF Fimaplast 6 mm Blanc Décor recto-verso ou design/kraft. Cheville en bois et vis à tête hexagonale pour l'assemblage, emballage plat en plastique rétractable. Mécanisé pour cintre caché, pré-perçage pour charnières et support d'étagère inclus. Disponible en deux finitions : Blanc 020 Blanco Medio SIII ou 890 Aluminium SIII. Meuble bas conçu pour y loger l'évier et à compléter d'une ou deux portes battantes à panneaux ou d'une porte et d'un tiroir.
Spécification
  • Kitchen base sink cabinet built with FINSA PRO range carcasses, in 580 mm depth. Available in 700 mm or 800 mm height and 500 mm width. Base carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Base unit designed to fit the sink in it and to be completed with one or two hinged paneled doors or a door and a drawer.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Finsa-cabinets-pro-base-sink-unit-500
  • Famille de produitsFinsa Process - Kitchen cabinets
  • Groupe de produitsPRO range
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-30
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)580
Liens
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondaireMélamine
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 17 11
  • Titre OmniClassCasework Component Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne
Portugal

Produits similaires