Publier vos produits
Fintop+  Kitchen worktop
Fintop+  Kitchen worktop
    Finsa

    Fintop+ Kitchen worktop

    3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Plan de travail de cuisine avec protection antibactérienne, 3660x630 mm, disponible en épaisseur 20,30 ou 38 mm. Réalisé en panneau mélaminé superpan ® decor résistant à l'humidité et renforcé, double postformé dans un rayon de 3 mm. Surface décorative avec bordure arrière pour une meilleure isolation. Livré avec un film de protection. Disponible en 27 couleurs ou motifs différents.
    Spécification
    • Kitchen worktop FINTOP+ by FINSA, with anti-bacterial protection, 3660x630 mm, available in 20,30 or 38 mm thickness. Made of superpan ® decor moisture resistant melamine faced enhanced patented panel, double postformed in 3 mm radius. Decorative surface with back edging for added insulation. Supplied with a protective film. Available in 27 different colours or designs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Finsa-worktops-fintop-plus
    • Famille de produitsFinsa Process - Kitchen cabinets
    • Groupe de produitsFINTOP+ worktops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-30
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)3660
    • Profondeur (mm)630
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondaireMélamine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen worktops