Meuble haut de cuisine, meuble haut à suspendre au-dessus du plan de travail, en profondeur 330 mm. Disponible en hauteur 700 mm ou 900 mm et largeur 500 mm. Caisson mural en panneau d'âme MR MFC Fimaplast (aggloméré mélaminé résistant à l'humidité) épaisseur 16 mm, finition décorative 2 faces, chant avant PVC 1 mm et autres chants PVC 0,4 mm. Panneau arrière MCF Fimaplast 6 mm Blanc Décor recto verso ou design/kraft, comprenant une étagère en élément haut hauteur 700 mm et deux étagères en élément haut hauteur 900 mm. Cheville en bois et vis à tête hexagonale pour l'assemblage, emballage plat en plastique rétractable. Mécanisé pour cintre caché, pré-perçage pour charnières et support d'étagère inclus. Disponible en deux finitions : Blanc 020 Blanco Medio SIII ou 890 Aluminium SIII. Unité murale conçue pour être complétée par une ou deux portes battantes à panneaux.
Spécification
Kitchen wall cabinet built with FINSA PRO range carcasses, in 330 mm depth. Available in 700 mm or 900 mm height and 500 mm width.
Wall carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft, including one shelf in 700 mm height wall unit and two shelves in 900 mm height wall unit. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII.
Wall unit designed for be completed with one or two hinged paneled doors.
Spécifications techniques
Réference unique.Finsa-cabinets-pro-wall-unit-500
Famille de produitsFinsa Process - Kitchen cabinets