Publier vos produits
Stump
Stump
    Finsa

    Stump

    Traduit par Google,

    RÉF 41077151 - 53X45 CM

    HORMIGÓN BFUP

    La souche de béton BFUP présente une finition semblable à du marbre avec un ton blanchâtre qui donne chaleur et naturel au matériau. Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur, avec la capacité de s'adapter à tous types de projets.

    La pièce maîtresse permet de combiner tous les éléments (bancs, tables et parasols), avec la possibilité d'échanger et de réagencer les modules selon les besoins particuliers de chaque projet.

    Les souches ou les pots de fleurs sont comptés séparément sur les tables, parasols, séparateurs ou bancs. Selon la composition du meuble, il est nécessaire d'inclure la souche pour ajouter un autre élément ou la simple souche pour la finition.

    Spécification
    • Ultra High-performance concrete (UHPC) Macael white smooth finish. Surface treatment with hydro-oleophobic impregnation. Density 2.35-2.4 Tn/m3.

      Orixe stump is the common denominator of the range. From this piece you can create your own configuration by combining it with the
      other elements.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Savia-Stump-Orixe
    • Famille de produitsFacades Savia
    • Groupe de produitsOrixe
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2024-01-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)45
    • Largeur (mm)53
    • Profondeur (mm)53
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)120
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (13)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (11)