Publier vos produits
Armrest
Armrest
Armrest
    Finsa

    Armrest

    Traduit par Google,

    L'accoudoir ou accoudoir est un complément de bois et d'acier laqué à utiliser sur des bancs, compatible avec les deux tailles de la gamme Orixe : banc M et banc L. C'est un élément disponible en deux essences de bois : elondo ou pin Thermopine traité thermiquement, qui donne une touche élégante à la combinaison choisie.

    À votre tour, vous pouvez choisir entre deux couleurs communes à toute la gamme de produits pour le support en acier laqué. D'une part, un ton beige clair, pour créer des espaces neutres, ou un ton vert grisâtre, rappelant les bosquets et l'association entre bois et végétation.

    Spécification
    • USES: Products suitable for indoor and outdoor use

      SURFACE QUALITY: Surface appearance indicated for decorative use. Wood with intense and marked drawing, with the presence

      of healthy knots and marrow.

      FINISH: Sanded and varnished.

      CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT COMPONENTS:

      Wood

      Elondo (Erythrophle umivorense)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 12%): very hardwood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 1 (very durable)

      • Termite resistance D (durable)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 4

      Thermopine (Pinus Sp. Thermotreated)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 7%) 350 kg/m3, semi-hardwood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 2 (durable)

      • Termite resistance S (sensitive)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 3.1

      Metal

      Thermo-lacquered with textured finish

      Grammage 65 microns

      Colors: RAL7033 or RAL1013

    Spécifications techniques
    • Réference unique.savia-armrest-orixe
    • Famille de produitsFacades Savia
    • Groupe de produitsOrixe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)23
    • Largeur (mm)4.5
    • Profondeur (mm)53
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires

    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (10)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (12)