Publier vos produits
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
    Finsa

    Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced MDF. Duo Collection

    Traduit par Google,

    MDF recouvert de mélamine ignifuge. Fibraplast IGN est un panneau de fibres de moyenne densité de type MDF avec une réaction au feu euroclasse B-s1,d0 selon la norme EN 13501-1, recommandé pour une utilisation intérieure dans des conditions sèches où une meilleure réaction au feu est requise. La gamme FINSA DUO, conçue pour s'adapter à tous les styles et tendances. Une sélection de décors et de finitions soigneusement préparés pour valoriser la mélamine en tant que matériau de nos espaces.

    Spécification
    • Fire retardant melamine faced MDF. Fibraplast IGN is a medium density fibreboard type MDF with reaction to fire euroclass B-s1,d0 according to EN 13501-1, recommended for interior use in dry conditions where an improved reaction to fire class is required. The FINSA DUO Range, designed to fit any style and trend. A selection of decors and finishes that have been carefully prepared to enhance the value of melamine as a material for our spaces.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fibraplast-ign-duo
    • Famille de produitsFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Groupe de produitsMelamine faced board
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2850
    • Largeur (mm)2100
    • Profondeur (mm)16
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MDF
    • Matériel secondaireMélamine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)74
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Code UNSPSC30103604
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
    • Description de l'Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
    • Code CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Numéro OmniClass23-15 15 15 17
    • Titre OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes