Publier vos produits
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
    Finsa

    Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection

    Traduit par Google,

    Panneau de fibres de moyenne densité plaqué standard, Fibranatur standard est un MDF, avec des surfaces plaquées, recommandé pour un usage intérieur en conditions sèches. La collection Veneer Standard comprend des placages classiques comme le bouleau, le châtaignier, le cerisier, le frêne, le hêtre, l'eucalyptus, l'iroko, l'érable, le mukali, le noyer, le pin, le chêne blanc ou le sapelly pour introduire l'essence naturelle du bois dans la conception de meubles et de revêtements.

    Spécification
    • Standard veneered medium density fibreboard (MDF), Fibranatur standard is an MDF, with veneered surfaces, recommended for interior use in dry conditions. The Veneer Standard collection includes classical veneers as birch, chestnut, cherry tree, ash, beech, eucalyptus, iroko, maple, mukali, walnut, pine, white oak or sapelly to introduce the natural essence of wood in furniture and cladding design.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fibranatur-std-std
    • Famille de produitsFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Groupe de produitsVeneered boards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3050
    • Largeur (mm)1220
    • Profondeur (mm)16
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MDF
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)43
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Code UNSPSC30103604
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_75_95
    • Description de l'Uniclass 2015Wood veneered panel lining systems
    • Code CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Numéro OmniClass23-15 15 15 17
    • Titre OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes