Publier vos produits
Pro Base Drawer unit 600
Finsa

Pro Base Drawer unit 600

4.6 sur 5 étoiles4.6(38 Avis)
Traduit par Google,
Meuble bas de cuisine à tiroirs, à poser au sol, en profondeur 580 mm. Disponible en hauteur 700 mm et largeur 600 mm. Carcasse de base en panneau d'âme MR MFC Fimaplast (aggloméré mélaminé résistant à l'humidité) épaisseur 16 mm, finition décorative 2 faces, chant avant PVC 1 mm et autres chants PVC 0,4 mm. Panneau arrière MCF Fimaplast 6 mm Blanc Décor recto-verso ou design/kraft. Cheville en bois et vis à tête hexagonale pour l'assemblage, emballage plat en plastique rétractable. Mécanisé pour cintre caché, pré-perçage pour charnières et support d'étagère inclus. Disponible en deux finitions : Blanc 020 Blanco Medio SIII ou 890 Aluminium SIII. Unité de base conçue pour être complétée par un tiroir et une porte battante à panneaux ; deux, trois, quatre ou cinq tiroirs.
Spécification
  • Kitchen base drawer cabinet, built with FINSA PRO range carcasses, in 580 mm depth. Available in 700 mm height and 600 mm width. Base carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII. Base unit designed to be completed with one drawer and a hinged paneled door; two, three, four or five drawers.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Finsa-cabinets-pro-base-drawer-unit-600
  • Famille de produitsFinsa Process - Kitchen cabinets
  • Groupe de produitsPRO range
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)580
Liens
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondaireMélamine
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 17 11
  • Titre OmniClassCasework Component Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne
Portugal

Produits similaires