Publier vos produits
Benches Orixe
Benches Orixe
Benches Orixe
Benches Orixe
Benches Orixe
Benches Orixe
    Finsa

    Benches Orixe

    Traduit par Google,

    Banc en bois de taille moyenne et grande, 204 cm et 250 cm de long. Ils sont constitués de lattes de bois, avec deux essences de bois certifiées disponibles.

    -Elondo : un bois dur idéal pour ses caractéristiques de résistance et de durabilité pour les espaces extérieurs. Le banc en chêne africain est recommandé pour les espaces tels que les centres commerciaux ou les hôtels avec une plus grande circulation de personnes et un usage plus intensif.

    -Pin traité thermiquement Thermopine : une option qui convient mieux aux projets moins fréquentés, comme les zones résidentielles.

    Ce banc en bois est doté de supports en acier laqué par poudre, disponibles dans un ton beige clair, pour créer des espaces neutres, ou dans un ton gris-vert, rappelant les bosquets et l'association du bois et de la végétation.

    Produit librement configurable, conçu pour s'ancrer sur des souches ou des pots de fleurs, générant des espaces uniques. Les souches et les pots de fleurs sont comptés séparément.

    Spécification
    • USES: Products suitable for indoor and outdoor use

      SURFACE QUALITY: Surface appearance indicated for decorative use. Wood with intense and marked drawing, with the presence

      of healthy knots and marrow.

      FINISH: Sanded and varnished.

      CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT COMPONENTS:

      Wood

      Elondo (Erythrophle umivorense)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 12%): very hard wood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 1 (very durable)

      • Termite resistance D (durable)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 4

      Thermopine (Pinus Sp. Thermotreated)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 7%) 350 kg/m3, semi-hard wood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 2 (durable)

      • Termite resistance S (sensitive)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 3.1

      Metal

      Thermo-lacquered with textured finish

      Grammage 65 microns

      Colors: RAL7033 or RAL1013

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Savia-bench-orixe
    • Famille de produitsFacades Savia
    • Groupe de produitsOrixe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)45
    • Largeur (mm)204
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)36
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (11)
    4.9 sur 5 étoiles 4.9 (10)