Publier vos produits
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
    FireKing

    FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet

    Traduit par Google,

    En cas de catastrophe, assurez-vous d'avoir la bonne armure. Que vous sécurisez des éléments liés à l'entreprise tels que les documents de licence, la paie, les documents ou les supports informatiques, FireKing est la solution de confiance. Disponible en plusieurs tailles avec plusieurs arrangements de classement pour répondre à vos besoins. Conçu avec une chose en tête : protéger ce qui est important.

    L'isolation entre les tiroirs fait de chaque tiroir une unité séparée et ignifuge. Résistant à l'eau conçu pour éviter les dégâts d'eau causés par les gicleurs et les tuyaux d'incendie. Serrure à clé haute sécurité résistante au perçage et au crochetage. Convient aux dossiers suspendus de format lettre ou légal. Couleur : parchemin ; Largeur hors tout : 31 1/8"" ; profondeur totale : 22 1/8"" ; Hauteur totale : 27 3/4"".

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Exterior: 31 3/16" (791 mm) x 27 3/4" (705 mm) x 22 1/8" (562 mm) 

      Interior: 25 3/16" (640 mm) x 10 3/8" (273 mm) x 15 1/8" (384 mm) 

      Weight: 456 lbs 

      2 Drawer - 31" Wide (2-3122-C)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FireKing-2-3122-CPA-Classic-Lateral-File-Cabinet
    • Famille de produitsCabinets
    • Groupe de produitsFireproof
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)27.75
    • Largeur (pouces)31.19
    • Profondeur (pouces)22.13
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)456
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Numéro OmniClass23-13 25 11
    • Titre OmniClassFireproofing