Publier vos produits
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
    FireKing

    FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File

    Traduit par Google,

    Les classeurs verticaux compacts et flexibles de FireKing sont parfaitement conçus pour répondre aux besoins uniques de votre maison, de votre bureau personnel et/ou de votre petite entreprise. Chaque classeur hautement résistant au feu a été méticuleusement conçu et testé pour offrir une protection des actifs de la plus haute qualité, associée à des capacités de classement flexibles pour vos documents juridiques ou de format lettre les plus importants. Le FireShield Safe-in-a-File intelligemment conçu dissimule un coffre-fort de 1,3 cube dans le compartiment supérieur tout en vous permettant de classer vos documents de format lettre ou légal dans le tiroir du bas. Parfait pour conserver à la fois des objets spéciaux et des documents dans votre bureau à domicile.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Exterior: 17 3/4" (449 mm) x 27 3/4" (705 mm) x 22 1/8" (562 mm) 

      Interior: 12 3/16" (310 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 15 1/8" (384 mm)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FireKing-2R1822-C-Fireproof-2-Drawer-Vertical-File
    • Famille de produitsCabinets
    • Groupe de produitsFireproof
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)27.75
    • Largeur (pouces)22.13
    • Profondeur (pouces)22.13
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)251
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Numéro OmniClass23-13 25 11
    • Titre OmniClassFireproofing