Publier vos produits
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
    FireKing

    FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet

    Traduit par Google,

    Le Safe-In-A-File de FireKing est intelligemment conçu pour dissimuler un coffre-fort spacieux derrière un faux panneau de tiroir supérieur. Safe-In-A-File à trois tiroirs verticaux de taille légale de 31 po de profondeur. A-File est idéal pour les petits bureaux ou les bureaux à domicile.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Exterior: 20 13/16" (527 mm) x 40 1/2" (1029 mm) x 31 9/16" (802 mm) 

      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 26" (660 mm) 

      Weight: 644 lbs 

      Safe-in-a-File Cabinet - 3 Drawer - Legal ; 31" Depth (3-2131-C SF)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FireKing-3-2131-CIWSF-Safe-In-A-File-Cabinet
    • Famille de produitsCabinets
    • Groupe de produitsFireproof
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40.5
    • Largeur (pouces)20.81
    • Profondeur (pouces)31.56
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)644
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Numéro OmniClass23-13 25 11
    • Titre OmniClassFireproofing