Publier vos produits
FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet
    FireKing

    FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet

    Traduit par Google,

    Le Safe-In-A-File de FireKing est intelligemment conçu pour dissimuler un coffre-fort spacieux derrière un faux panneau de tiroir supérieur. Inclus dans le dossier le plus haut de chaque armoire FireKing Safe-In-A-File est un coffre-fort résistant au feu offrant encore plus de protection. Ce Safe-In-A-File est idéal pour les petits bureaux ou les bureaux à domicile.

    La lime verticale ignifuge de taille légale de 32 po de la collection FireKing Turtle avec coffre-fort est fabriquée avec un isolant à base de gypse sans amiante spécialement formulé, séché au four pour réduire l'humidité libre à moins de 1/2. L'isolation est renforcée avec du fil d'acier soudé galvanisé de calibre 14 de 1 po x 2 po. L'isolation entre tous les tiroirs fait de chaque tiroir un conteneur isolé séparé. Tous les panneaux extérieurs en acier sont remplaçables sur le terrain en cas de dommages mineurs. La peinture en poudre écologique à application électrostatique donne à la lime verticale FireKing une finition résistante aux rayures, aux éraflures et aux taches. Un traitement de préfinition en cinq étapes offre une adhérence et une résistance à la rouille inégalées. Classeur vertical avec coffre-fort conforme à la classification UL "Record Protection Equipment", qui comprend un test d'incendie d'une heure à 1700 degrés Fahrenheit, un test de risque d'explosion à 2000 degrés Fahrenheit et un test d'impact de 30 pieds. Les corps de tiroir sont construits avec des côtés hauts pour une utilisation avec des dossiers suspendus, et des rails de séparation sont fournis pour permettre une variété de configurations de classement. Les têtes de tiroir sont en acier soudé et remplies de notre isolant à base de gypse spécialement formulé. Les têtes de tiroir sont conçues pour un emboîtement serré avec le cadre de l'armoire, ce qui la rend plus résistante au transfert de chaleur. Les suspensions de tiroir de berceau sont solidement fixées avec des vis aux poteaux métalliques dans le corps du classeur. Les serrures à clé Medeco sont homologuées UL pour résister au crochetage et au perçage. Parce que les clés ne peuvent pas être dupliquées sauf via FireKing, l'accès est limité aux détenteurs de clés autorisés uniquement. Les poignées de tiroir sont en zinc chromé brillant et contiennent des porte-fiches intégrés. Le coffre-fort est situé derrière la façade du faux tiroir supérieur. La porte intérieure du coffre-fort est en acier de 1/4 '' et possède une serrure à combinaison ULlisted Group II. La capacité du coffre-fort est de 2,4 pieds cubes.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Exterior: 20 13/16" (527 mm) x 52 3/4" (1340 mm) x 31 9/16" (802 mm)
      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 26" (660 mm)
      Weight: 728 lbs
      Safe-in-a-File Cabinet - 4 Drawer - Legal - 31" Depth (4-2131-C SF)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FireKing-4-2131-CBLSF-Safe-In-A-File-Cabinet
    • Famille de produitsCabinets
    • Groupe de produitsFireproof
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)52.75
    • Largeur (pouces)20.81
    • Profondeur (pouces)31.56
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)728
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Numéro OmniClass23-13 25 11
    • Titre OmniClassFireproofing