Publier vos produits
FireKing 4-2157-2TA 2 Hour Rated File Cabinet
FireKing 4-2157-2TA 2 Hour Rated File Cabinet
    FireKing

    FireKing 4-2157-2TA 2 Hour Rated File Cabinet

    Traduit par Google,

    Un incendie peut être dévastateur pour n'importe quelle entreprise, il est donc extrêmement important pour vous de stocker vos précieux actifs dans un classeur résistant au feu de haute qualité et bien testé. Depuis plus de 60 ans, FireKing se consacre à la fabrication des classeurs, coffres-forts et autres produits les plus fiables pour protéger vos produits les plus précieux. Qu'ils soient chez vous, au bureau ou ailleurs, FireKing protège ce qui est important. Avec les armoires de classement FireKing UL-2 Hour Fire et Impact, vous recevrez deux fois plus de protection des actifs. Chaque classeur résistant au feu de 2 heures est produit avec Thermocell II, une isolation exclusive qui offre une protection supplémentaire contre le feu et empêche les températures internes de dépasser 350 degrés à 1700 degrés de chaleur. Pour le nec plus ultra en matière de protection contre les incendies à toute épreuve, n'acceptez pas moins que les classeurs de 2 heures de FireKing.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Exterior: 21 5/16" (541 mm) x 57" (1448 mm) x 32 1/16" (814 mm) 

      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 11 13/16" (299 mm) x 26" (660 mm) 

      Weight: 1021 lbs 

      2 Hour Rated File Cabinet  

      4 Drawer - Legal (4-2157-2)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FireKing-4-2157-2TA-2-Hour-Rated-File-Cabinet
    • Famille de produitsCabinets
    • Groupe de produitsFireproof
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)57
    • Largeur (pouces)21.31
    • Profondeur (pouces)32.06
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1021
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Numéro OmniClass23-13 25 11
    • Titre OmniClassFireproofing