Publier vos produits
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
    FireKing

    FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe

    Traduit par Google,

    Les coffres-forts coupe-feu 1/2 heure sont une solution de sécurité économique mais sans compromis efficace pour protéger vos documents et autres actifs vitaux. Avec une résistance au feu de 30 minutes et une résistance à l'eau, le coffre-fort FireKing 1/2 heure offre une tranquillité d'esprit en protégeant vos biens contre de multiples dangers. Le coffre-fort entièrement en acier est équipé d'un verrou électronique pour une sécurité de base contre le vol, dissuadant les cambriolages. et rétrécissement.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Exterior: 21 3/5" (549 mm) x 27 4/5" (706 mm) x 19" (483 mm) 

      Interior: 18 1/2" (470 mm) x 24 1/4" (616 mm) x 15 1/2" (394 mm) 

      Weight: 187 lbs (85 kg) 

      Inclusions: Carpeted interior, 2 adj shelves 

      Lock Options: Electronic Lock 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FireKing-KF2418HBLE-Half-Hour-Fire-and-Water-Safe
    • Famille de produitsCabinets
    • Groupe de produitsSafes
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)27.8
    • Largeur (pouces)21.6
    • Profondeur (pouces)19
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)187
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code CSI MasterFormat 201401 86 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Suppression Performance Requirements
    • Numéro OmniClass23-21 35 21 11
    • Titre OmniClassSafes