Publier vos produits
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
    FireKing

    FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet

    Traduit par Google,

    La solution économique pour protéger votre entreprise. Le prix est adapté à l'économie d'aujourd'hui, mais présente l'intégrité et la haute qualité de FireKing International, et a reçu la prestigieuse classe UL 350 ° une heure 1700 degrés avec impact. Le classeur Patriot est disponible en modèles à deux et quatre tiroirs de 31" et 25" ; Les modèles de 25 po sont équipés pour classer des documents de format lettre d'avant en arrière ou des documents de format légal d'un côté à l'autre. Les caractéristiques comprennent des panneaux remplaçables sur place, des poignées encastrées et votre choix de deux couleurs populaires : noir et parchemin.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Exterior: 17 3/4" (449 mm) x 52 3/4" (1340 mm) x 25 1/16" (635 mm) 

      Interior: 12 3/16" (310 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 19 3/4" (502 mm)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FireKing-Patriot-4P1825-CBL-One-Hour-Fireproof-Vertical-Filing-Cabinet
    • Famille de produitsCabinets
    • Groupe de produitsFireproof
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)52.75
    • Largeur (pouces)17.75
    • Profondeur (pouces)25.06
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)508
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Numéro OmniClass23-13 25 11
    • Titre OmniClassFireproofing