Publier vos produits
Sprinkler clamp FRSP
fischer

Sprinkler clamp FRSP

Traduit par Google,

Le collier de serrage pour arroseurs fischer FRSP est une solution homologuée FM et UL pour la fixation de tuyaux d'arrosage. La boucle d'arrosage est en acier de haute qualité DC 01 selon. à EN 10130.

Spécifications techniques
  • Réference unique.fischer-sprinkler-clamp-frsp
  • Famille de produitsInstallation systems
  • Groupe de produitsPipe clamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Nom UNSPSCFire sprinkler systems
  • Code UNSPSC46191602
  • Code Uniclass 2015Ss_55_30_96_85
  • Description de l'Uniclass 2015Sprinkler systems
  • Code CSI MasterFormat 201421 13 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Suppression Sprinkler Systems
  • Code CSI UniFormat IID4090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Fire Protection Systems

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique