Publier vos produits
Ventilated rainscreen façade ATK 103 S-20 + ATK 100 Minor
Ventilated rainscreen façade ATK 103 S-20 + ATK 100 Minor
    fischer

    Ventilated rainscreen façade ATK 103 S-20 + ATK 100 Minor

    Traduit par Google,

    Nous vous présentons notre modèle de façade ventilée, un modèle complet montrant l'une de nos solutions système. Ce modèle constitue un outil précieux pour tester et évaluer le potentiel de nos systèmes de façade. Que vous soyez architecte, designer ou entrepreneur, ce modèle offre un petit aperçu des possibilités de nos systèmes innovants.

    Pour une sélection précise de produits et des solutions système adaptées à vos besoins uniques, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance dédiée. Nous nous engageons à vous aider dans la sélection, le dimensionnement et la planification de nos systèmes de produits.

    Spécification
    • ATK 103
      The agraffes are part of the concealed fastening for ventilated curtain facades. They are mounted on the in the façade panel and transfer the loads generated by the façade panels to the horizontal profiles. Thanks to the coordinated geometry, the agraffes can be hooked into the horizontal profiles quickly and easily. The two agraffes at the top, on the outside, have adjustment screws to level the height of the panel and thus create a consistent joint pattern. The agraffes also have fixed and sliding points. While the fixed points are fixed by accessory elements (e.g. clamping pieces or U-profiles), the non-fixed sliding points allow the thermal expansion of the system. The agraffes are available in different dimensions.

      ATK 100 Minor
      Direct fastening of façade panels (visible or glued). Use as spacer substructure and as base construction e.g. for horizontal systems for concealed fixings.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.ventilated-rainscreen-facade-atk-103-s-20-atk-100-minor
    • Famille de produitsFaçade systems
    • Groupe de produitsAssemblies
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-10-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11 11
    • Titre OmniClassCurtain Wall Components