Le système de cloisons hautes à simple vitrage à support ponctuel Elevare™ est un système de cloisons intérieures de soutien complet, innovant et contemporain, basé sur le concept de façades structurelles avec l'utilisation d'ailettes de verre verticales. Le système est totalement polyvalent et adapté à différents besoins et environnements grâce au plus large éventail de combinaisons possibles. Le verre, le polycarbonate et le bois sont tous compatibles avec les composants de support. Tous les périmètres sont fixés à des murs solides. Le système de mur haut vitré à simple support Elevare™ Point Support est particulièrement adapté aux bureaux, aux espaces de vente au détail et aux foires commerciales.
Le système de mur haut vitré à simple support de point Elevare™ offre une séparation flexible et modulaire des espaces avec un look contemporain. Sa conception permet le mouvement, la reconfiguration, la relocalisation des éléments de connexion avec un minimum de trous dans la structure de support principale.
La hauteur maximale des panneaux est de 24'-0", la largeur maximale des panneaux est de 48" (les panneaux peuvent être plus grands avec l'ingénierie). Les configurations peuvent être droites, inclinées ou courbes. Des portes LCD, pivotantes, coulissantes et battantes peuvent être installées. Les finitions de cadre standard incluent : 304 et 316, acier inoxydable satiné et acier inoxydable poli.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |