Publier vos produits
Chair CJ3

Chair CJ3

4.3 sur 5 étoiles4.3(15 Avis)
Traduit par Google,
Développer une chaise est l'une des tâches les plus difficiles auxquelles un designer de meubles puisse faire face, non seulement en raison de la nécessité d'un excellent confort d'assise, mais aussi du fait que la chaise doit pouvoir s'adapter à de nombreux environnements différents, se sentir unique et pouvoir se démarquer tout en se sentant comme un ajustement permanent. Ce n'était pas facile, et il a fallu un total de 32 croquis et quatre prototypes pour trouver sa place dans la production. CJ3 offre un excellent confort dans une variété de positions assises. Vous pouvez vous asseoir « droit devant » et la chaise offre un excellent soutien lombaire. Il est conçu pour fournir un soutien et un confort tout en étant assis à d'autres angles également. L'angle dorsal est conçu pour que votre cou soit toujours confortable et détendu. Le rembourrage en crin et lin donne une fermeté à l'assise et au dossier qui vous permet de rester assis longtemps dans le fauteuil. La qualité des matériaux garantit que le haut niveau de confort ne se détériorera pas au fil des ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CJ3
  • Famille de produitsChairs - Stool - Benches
  • Groupe de produitsChairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)680
  • Profondeur (mm)770
Liens
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Amérique du Sud Océanie