Publier vos produits
Sofa CJ4

Sofa CJ4

4.8 sur 5 étoiles4.8(10 Avis)
Traduit par Google,
Le CJ4 est un meuble unique car c'est l'un des rares canapés entièrement fabriqués à partir de matériaux naturels. Vous pouvez être proche et confortable lorsque vous passez du temps avec vos proches ; vous pouvez également vous allonger et vous détendre seul devant la télévision après une longue journée avec le même vrai confort. Il est parfaitement possible de le placer au milieu de la pièce car il est conçu pour être beau sous tous les angles. Le CJ4 est légèrement incurvé pour créer un sentiment d'unité, et le coussin de siège est réglable et amovible pour s'adapter à vos goûts particuliers. Le rembourrage offre une fermeté confortable qui vous permet de rester assis longtemps sans avoir chaud et inconfortable. Le CJ4 est fabriqué à partir de matériaux naturels fabriqués à la main, de ressorts en acier, de crin et de nappe de lin, vous n'avez donc pas à vous soucier des produits chimiques tels que les retardateurs de flamme, les toxines pétrochimiques ou d'autres substances dangereuses.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CJ4
  • Famille de produitsEasy Chairs - Sofas
  • Groupe de produitsSofa
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)2010
  • Profondeur (mm)870
Liens
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Amérique du Sud Océanie
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
Produits similaires