Publier vos produits
FX LumberGuard® XT

FX LumberGuard® XT

Traduit par Google,

En tant qu'innovateur de l'industrie en matière de technologie ignifuge, notre FX LumberGuard XT offre un système à double traitement qui a été conçu pour ajouter à la fois une protection à long terme contre la pourriture combinée à une protection contre les incendies de classe A pour une utilisation dans les applications de terrasse et bien plus encore.
Guidé par des mesures précises de contrôle de la qualité, le processus d'application en usine non invasif exploite une nouvelle technologie de fabrication combinée à des formulations chimiques prescriptives qui, en plus d'ajouter une protection contre les incendies, FX LumberGuard protège les valeurs critiques d'ingénierie et de résistance de ces produits hautement spécifiés.
De plus, le processus de traitement exclusif et les formulations chimiques ne nécessitent pas d'imprégnation sous pression ni de séchage au four après traitement (KDAT), processus synonymes de matériaux de qualité inférieure en termes d'apparence, de résistance et de durabilité.

Spécifications techniques
  • Réference unique.fx-lumberguard-xt
  • Famille de produitsFire Retardant Treated Wood
  • Groupe de produitsFX LumberGuard® XT
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-03-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_67
  • Description de l'Uniclass 2015Preservative, additives and fire-retardant treatments
  • Code CSI MasterFormat 201406 05 73.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Retardant Wood Treatment
  • Numéro OmniClass23-15 21 23 15 11 11
  • Titre OmniClassFire Retardant Treatment