Publier vos produits
Art Weave by Fletco
Art Weave by Fletco
Art Weave by Fletco
Art Weave by Fletco

    Art Weave by Fletco

    Traduit par Google,

    Art Weave de Fletco® concrétise l'idée d'associer l'aspect brut et patiné d'un sol industriel aux propriétés acoustiques exceptionnelles d'une moquette tissée à plat. Les quatre motifs de cette collection modulaire s'inspirent de matériaux naturels et artificiels, tels que la pierre et le béton, et sont imprimés numériquement sur une surface résistante, où le tissage sous-jacent apporte une dimension supplémentaire à son aspect robuste.

    Chaque motif se décline en différentes couleurs – et en quatre tailles de carreaux différentes.

    Spécification
    • Yarn: 100% PET Anvire®
      Carpet tiles: 100x100, 50x100, 25x100 and 50x50 cm

      Colours: 15
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Art-Weave-by-Fletco
    • Famille de produitsCarpet tiles
    • Groupe de produitsArt Weave by Fletco
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord